Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 396 - On plate
Bill of material
501 396_lifgo Druckbuster auf Platte
CNSORDERNO
Part number
501 396
BEZ
Description
lifgo printbuster on plate
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
162 mm
B
Width
275 mm
C
Height
122 mm
D
Width
- mm
E
Height
112 mm
F
Height
10 mm
G
Width
260 mm
H
Length
122 mm
I
Diameter
6 x Ø 9 mm
J
Connection
-
K
Connection
-
ED
Inlet pressure max.
7 bar
AD
Output pressure max.
28 bar
US
Ratio
1:4
AED
Connection inlet pressure
Ø 8 mm
AAD
Connection output pressure
Ø 6 mm
DM
Print media
Compressed air according to ISO 8573-1 Class 4
UT
Ambient temperature
-10 to +50 °C
CNSMASSEXACT
Weight
9.3 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    LEANTECHNIK
    501 399 - In the case
    LEANTECHNIK
    501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
    LEANTECHNIK
    500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    500 465 - 5.3 Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Profile shafts
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    500 002 - 5.1 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 003 - 5.3 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 115 - 5.3 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    501 388 - 5.0 SHB1 short version-20bar
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura