Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 114 - 5.1 lifgo gear racks standard
Bill of material
500 114 - Z = 15_5.1 lifgo Zahnstange standard
CNSORDERNO
Order code
500 114 - Z = 15
BEZ
Description
5.1 lifgo Zahnstange standard
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
NZ
Number of teeth
A
Length
27 mm
A1
Length
25 mm
B
Thread
M12
C
Length
25 mm
D
Height
31.5 mm
E
Height
18.5 mm
L
Toothed rack length
117.80970 mm
Z
Number of teeth
According to customer
M
Module
2.5 mm
T0
Tooth division
7.85398 mm
LX
Moment of inertia
22961 mm4
LY
Moment of inertia
35018 mm4
LP
Polar moment of inertia
57979 mm4
G
Weight
4.84 kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
0.570 kg
Previews
3D
Boyut
2D
Code

Zubehör

Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin