Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 396 - On plate
Bill of material
501 396_lifgo Druckbuster auf Platte
CNSORDERNO
Part number
501 396
BEZ
Description
lifgo printbuster on plate
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
162 mm
B
Width
275 mm
C
Height
122 mm
D
Width
- mm
E
Height
112 mm
F
Height
10 mm
G
Width
260 mm
H
Length
122 mm
I
Diameter
6 x Ø 9 mm
J
Connection
-
K
Connection
-
ED
Inlet pressure max.
7 bar
AD
Output pressure max.
28 bar
US
Ratio
1:4
AED
Connection inlet pressure
Ø 8 mm
AAD
Connection output pressure
Ø 6 mm
DM
Print media
Compressed air according to ISO 8573-1 Class 4
UT
Ambient temperature
-10 to +50 °C
CNSMASSEXACT
Weight
9.3 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    LEANTECHNIK
    501 399 - In the case
    LEANTECHNIK
    501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
    LEANTECHNIK
    500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    500 465 - 5.3 Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Profile shafts
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    500 002 - 5.1 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 003 - 5.3 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 115 - 5.3 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    501 388 - 5.0 SHB1 short version-20bar
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください