Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 392 - 5.3 SHB1 short version-20bar
Bill of material
501 392_5.3 SHB1
CNSORDERNO
Part number
501 392
BEZ
Description
5.3 SHB1
INFO
Data sheet
Info PDF
V
Variant
20 bar
A
Length
190 mm
B
Width
170 mm
C
Height
86.7 mm
D
Length
152 mm
E
Width
134 mm
F
Thread
M24 deep 43 mm
G
Length
37 mm
H
Height
32.7 mm
I
Length
40 mm
J
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm Inch
K
Thread
M10 mm
L
Width
112.4 mm
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Length
25 mm
O
Height
92,2 +/-0,1
P
Height
42.7 mm
Q
Height
1 mm
R
Height
5.5 mm
S
Length
29 mm
T
Length
48 mm
U
Height
35 mm
NH
Nominal holding force
15000 N
OPMIN
Opening pressure
20 bar
OPMAX
Opening pressure
28 bar
ST
Rigidity
1000 N/μm
MAXG
Max. Sliding speed
2 m/s
AT
Ambient temperature
-10 to +60 °C
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
0,65 NL
DM
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
CNSMASSEXACT
Weight
15.67 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    501 399 - In the case
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 396 - On plate
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 443 - 5.0 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 long version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 393 - 5.3 SHB2 long version-20bar
    LEANTECHNIK
    500 063 - 5.3 lifgo linear eccentric PFN
    LEANTECHNIK
    500 115 - 5.3 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    500 002 - 5.1 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 003 - 5.3 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo gear racks standard
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро