Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 670 - 5.m lean SL double-ZA2
Bill of material
500 670_5.m lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 670_5.m lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 670
BEZ
Description
5.m lean SL double-ZA2
A
Length
60 mm
B
Height
60 mm
C
Length
47 mm
D
Length
36 mm
E
Height
40 mm
F
Height
28 mm
G
Length
13 mm
H
Centering flange
19K6 deep 3 mm
I
Diameter
35 mm
J
Key DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Length
22 mm
L
Length
22 mm
M
Length
14 mm
N
Length
2.5 mm
O
Key DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Diameter
4H7 deep 3 mm
S
Thread
M6 deep 15, 5.0 through
T
Thread
M5 deep 7
U
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
40 mm
W
Height
12 mm
X
Gear rack protection
M3 deep 4
CNSMASSEXACT
Mass
0.35 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 148 - 5.5 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 146 - 5.1 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 152 - 5.5 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 159 - 5.3 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 150 - 5.1 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 147 - 5.3 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 151 - 5.3 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 155 - 5.3 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 666 - 5.m lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 156 - 5.5 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL gear rack
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро