Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 670 - 5.m lean SL double-ZA2
Nomenclature
500 670_5.m lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 670_5.m lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Référence
500 670
BEZ
La description
5.m lean SL double-ZA2
A
Longueur
60 mm
B
la taille
60 mm
C
Longueur
47 mm
D
Longueur
36 mm
E
la taille
40 mm
F
la taille
28 mm
G
Longueur
13 mm
H
le centrage
19K6 profond 3 mm
I
Diamètre
35 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Longueur
22 mm
L
Longueur
22 mm
M
Longueur
14 mm
N
Longueur
2.5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Diamètre
4H7 profond 3 mm
S
Fil
M6 profond 15, 5.0 par
T
Fil
M5 profond 7
U
orifices de graissage
M6 profond 5
V
Longueur
40 mm
W
la taille
12 mm
X
protecteur de crémaillère
M3 profond 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.35 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 148 - 5.5 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 146 - 5.1 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 152 - 5.5 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 159 - 5.3 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 150 - 5.1 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 147 - 5.3 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 151 - 5.3 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 155 - 5.3 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 666 - 5.m lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 156 - 5.5 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL crémaillère
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale