Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 153 - 5.0 lean SL double-ZA2
Bill of material
500 153_5.0 lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 153_5.0 lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 153
BEZ
Description
5.0 lean SL double-ZA2
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80 mm
B
Height
80 mm
C
Length
70 mm
D
Length
55 mm
E
Height
50 mm
F
Height
38 mm
G
Length
20 mm
H
Centering flange
26K6 deep 3 mm
I
Diameter
48 mm
J
Key DIN 6885 P9
14h7 mm
K
Length
30 mm
L
Length
32 mm
M
Length
25 mm
N
Length
2 mm
O
Key DIN 6885 P9
10H7 mm
R
Diameter
6H7 deep 5 mm
S
Thread
M8 deep 16, 6,8 through
T
Thread
M6 deep 12
U
Lube hole
M10x1 deep 10
V
Length
52 mm
W
Height
15 mm
X
Gear rack protection
M4 deep 6
CNSMASSEXACT
Mass
1.05 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 113 - 5.0 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    500 146 - 5.1 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 147 - 5.3 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 073 - 5.0 lifgo double ZA2
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 148 - 5.5 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 155 - 5.3 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 150 - 5.1 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL double-PFN
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро