Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 153 - 5.0 lean SL double-ZA2
Nomenclature
500 153_5.0 lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 153_5.0 lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Référence
500 153
BEZ
La description
5.0 lean SL double-ZA2
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
80 mm
B
la taille
80 mm
C
Longueur
70 mm
D
Longueur
55 mm
E
la taille
50 mm
F
la taille
38 mm
G
Longueur
20 mm
H
le centrage
26K6 profond 3 mm
I
Diamètre
48 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
14h7 mm
K
Longueur
30 mm
L
Longueur
32 mm
M
Longueur
25 mm
N
Longueur
2 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
10H7 mm
R
Diamètre
6H7 profond 5 mm
S
Fil
M8 profond 16, 6,8 profond
T
Fil
M6 profond 12
U
orifices de graissage
M10x1 profond 10
V
Longueur
52 mm
W
la taille
15 mm
X
protecteur de crémaillère
M4 profond 6
CNSMASSEXACT
Masse
1.05 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 113 - Crémaillères lifgo
    LEANTECHNIK
    500 146 - 5.1 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 147 - 5.3 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 073 - 5.0 lifgo double ZA2
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 148 - 5.5 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 155 - 5.3 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 150 - 5.1 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL double-PFN
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale