Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 152 - 5.5 lean SL double-ZA1
Bill of material
500 152_5.5 lean SL doppel-ZA1
IDNR
Ident number
500 152_5.5 lean SL doppel-ZA1
CNSORDERNO
Part number
500 152
BEZ
Description
5.5 lean SL double-ZA1
A
Length
305 mm
B
Height
305 mm
C
Length
200 mm
D
Length
160 mm
E
Height
210 mm
F
Height
158 mm
G
Length
20 mm
H
Centering flange
125K6 deep 5 mm
I
Diameter
200 mm
J
Key DIN 6885 P9
65h7 mm
K
Length
90 mm
L
Length
90 mm
M
Length
80 mm
N
Length
5 mm
O
Key DIN 6885 P9
55H7 mm
R
Diameter
10H7 deep 12 mm
S
Thread
M20 deep 45, 17.5 through
T
Thread
M12 deep 25
U
Lube hole
M10x1 deep 10
V
Length
145 mm
W
Height
60 mm
X
Gear rack protection
M5 deep 10
CNSMASSEXACT
Mass
43.30 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    LEANTECHNIK
    500 156 - 5.5 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 160 - 5.5 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 159 - 5.3 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 153 - 5.0 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 610 - 5.3 lean SL mechanical arrest system
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura