Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 152 - 5.5 lean SL double-ZA1
Nomenclature
500 152_5.5 lean SL doppel-ZA1
IDNR
Ident number
500 152_5.5 lean SL doppel-ZA1
CNSORDERNO
Référence
500 152
BEZ
La description
5.5 lean SL double-ZA1
A
Longueur
305 mm
B
la taille
305 mm
C
Longueur
200 mm
D
Longueur
160 mm
E
la taille
210 mm
F
la taille
158 mm
G
Longueur
20 mm
H
le centrage
125K6 profond 5 mm
I
Diamètre
200 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
65h7 mm
K
Longueur
90 mm
L
Longueur
90 mm
M
Longueur
80 mm
N
Longueur
5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
55H7 mm
R
Diamètre
10H7 profond 12 mm
S
Fil
M20 profond 45, 17.5 profond
T
Fil
M12 profond 25
U
orifices de graissage
M10x1 profond 10
V
Longueur
145 mm
W
la taille
60 mm
X
protecteur de crémaillère
M5 profond 10
CNSMASSEXACT
Masse
43.30 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 156 - 5.5 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 160 - 5.5 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 159 - 5.3 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 153 - 5.0 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 610 - 5.3 lean SL système d'arrêt mécanique
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale