Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 138 - 5.1 lean SL ZA2
Nomenclature
500 138_5.1 lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Numéro d'article
500 138
BEZ
Description
5.1 lean SL ZA2
A
La longueur
110 mm
INFO
Fiche technique
Info PDF
B
La hauteur
110 mm
C
La longueur
80 mm
D
La longueur
60 mm
E
La hauteur
72 mm
F
La hauteur
85 mm
G
La hauteur
30 mm
H
Le diamètre
47K6 profond 4 mm
I
Le diamètre
72 mm
J
Le diamètre
25H7 mm
K
La longueur
45 mm
L
La longueur
47 mm
M
La longueur
36 mm
N
La longueur
5 mm
O
Le diamètre
20H7 mm
P
Le diamètre
6H7 profond 10 mm
R
Le diamètre
6H7 profond 3 mm
S
Le filetage
M10 profond 20, 8.5 profond mm
T
Le filetage
M8 profond 12 mm
U
Le filetage
M10x1 profond 10 mm
V
La longueur
60 mm
W
La hauteur
18 mm
X
Le filetage
M4 profond 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
2.870 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 142 - 5.1 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 134 - 5.1 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 139 - 5.3 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 178 - 5.1 lean SL protecteur de crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 130 - 5.1 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 131 - 5.3 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 144 - 5.5 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 186 - 5.1 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale