Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 138 - 5.1 lean SL ZA2
Stückliste
500 138_5.1 lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Teilenummer
500 138
BEZ
Bezeichnung
5.1 lean SL-ZA2
A
Länge
110 mm
INFO
Datenblatt
Info PDF
B
Höhe
110 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
72 mm
F
Höhe
85 mm
G
Höhe
30 mm
H
Durchmesser
47K6 tief 4 mm
I
Durchmesser
72 mm
J
Durchmesser
25H7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
20H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M10 tief 20, 8.5 durch mm
T
Gewinde
M8 tief 12 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
60 mm
W
Höhe
18 mm
X
Gewinde
M4 tief 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
2.870 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 142 - 5.1 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 134 - 5.1 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 139 - 5.3 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 178 - 5.1 lean SL Zahnstangenschutz
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 130 - 5.1 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 131 - 5.3 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 144 - 5.5 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 186 - 5.1 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen