Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 130 - 5.1 lean SL PW
Bill of material
500 130_5.1 lean SL-PW
CNSORDERNO
Part number
500 130
BEZ
Description
5.1 lean SL-PW
A
Length
110 mm
INFO
Data sheet
Info PDF
B
Height
110 mm
C
Length
80 mm
D
Length
60 mm
E
Height
72 mm
F
Height
85 mm
G
Height
30 mm
H
Diameter
47K6 deep 4 mm
I
Diameter
72 mm
J
Diameter
25H7 mm
K
Length
45 mm
L
Length
47 mm
M
Length
36 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
20H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
R
Diameter
6H7 deep 3 mm
S
Thread
M10 deep 20, 8.5 through mm
T
Thread
M8 deep 12 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
60 mm
W
Height
18 mm
X
Thread
M4 deep 8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.350 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    100 166 - 5.1 Profile shafts
    LEANTECHNIK
    500 142 - 5.1 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    500 488 - 5.1 Shaft Adapter Version 2
    LEANTECHNIK
    500 464 - 5.1 Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    500 131 - 5.3 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 186 - 5.1 lean SL gear rack retaining plate AZ
    LEANTECHNIK
    500 001 - 5.0 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 134 - 5.1 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 138 - 5.1 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 185 - 5.0 lean SL gear rack retaining plate AZ
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 178 - 5.1 lean SL gear rack protection
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura