Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 130 - 5.1 lean SL PW
Bill of material
500 130_5.1 lean SL-PW
CNSORDERNO
Part number
500 130
BEZ
Description
5.1 lean SL-PW
A
Length
110 mm
INFO
Data sheet
Info PDF
B
Height
110 mm
C
Length
80 mm
D
Length
60 mm
E
Height
72 mm
F
Height
85 mm
G
Height
30 mm
H
Diameter
47K6 deep 4 mm
I
Diameter
72 mm
J
Diameter
25H7 mm
K
Length
45 mm
L
Length
47 mm
M
Length
36 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
20H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
R
Diameter
6H7 deep 3 mm
S
Thread
M10 deep 20, 8.5 through mm
T
Thread
M8 deep 12 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
60 mm
W
Height
18 mm
X
Thread
M4 deep 8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.350 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    100 166 - 5.1 Profile shafts
    LEANTECHNIK
    500 142 - 5.1 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo gear racks standard
    LEANTECHNIK
    500 488 - 5.1 Shaft Adapter Version 2
    LEANTECHNIK
    500 464 - 5.1 Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    500 131 - 5.3 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 186 - 5.1 lean SL gear rack retaining plate AZ
    LEANTECHNIK
    500 001 - 5.0 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 134 - 5.1 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 138 - 5.1 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 185 - 5.0 lean SL gear rack retaining plate AZ
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 178 - 5.1 lean SL gear rack protection
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください