Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 137 - 5.0 lean SL ZA2
Bill of material
500 137_5.0 lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 137
BEZ
Description
5.0 lean SL-ZA2
A
Length
80 mm
INFO
Data sheet
Info PDF
B
Height
80 mm
C
Length
70 mm
D
Length
55 mm
E
Height
50 mm
F
Height
59 mm
G
Height
26 mm
H
Diameter
26K6 deep 3 mm
I
Diameter
48 mm
J
Diameter
14H7 mm
K
Length
30 mm
L
Length
32 mm
M
Length
25 mm
N
Length
2 mm
O
Diameter
10H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
R
Diameter
6H7 deep 5 mm
S
Thread
M8 deep 16, 6,8 through mm
T
Thread
M6 deep 12 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
52 mm
W
Height
15 mm
X
Thread
M4 deep 6 mm
CNSMASSEXACT
Mass
1.150 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    500 138 - 5.1 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 667 - 5.m lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 009 - 5.0 lifgo ZA2
    LEANTECHNIK
    500 141 - 5.0 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Coupling unit
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 133 - 5.0 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 134 - 5.1 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 136 - 5.5 lean SL-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 130 - 5.1 lean SL PW
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро