Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 446 - 5.1 SHB2 long version-6bar
Bill of material
501 446_5.1 SHB2
CNSORDERNO
Part number
501 446
BEZ
Description
5.1 SHB2
INFO
Data sheet
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Length
225 mm
B
Width
120 mm
C
Height
59 mm
D
Length
196 mm
E
Width
96 mm
F
Thread
M16 deep 28 mm
G
Length
28.5 mm
H
Height
20.7 mm
I
Length
26 mm
J
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm Inch
K
Thread
M8 mm
L
Width
79.4 mm
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Length
25 mm
O
Height
62 +/-0,1
P
Height
29.5 mm
Q
Height
1 mm
R
Height
3 mm
S
Length
15 mm
T
Length
27 mm
U
Height
15 mm
NH
Nominal holding force
6000 N
OPMIN
Opening pressure
6 bar
OPMAX
Opening pressure
8 bar
ST
Rigidity
490 N/μm
MAXG
Max. Sliding speed
2 m/s
AT
Ambient temperature
-10 to +60 °C
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
0,269 NL
DM
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
CNSMASSEXACT
Weight
8.86 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 short version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 390 - 5.1 SHB1 short version-20bar
    LEANTECHNIK
    501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 884 - 5.1 lifgo Compensating block
    LEANTECHNIK
    500 007 - 5.3 lifgo ZA1
    LEANTECHNIK
    501 396 - On plate
    LEANTECHNIK
    500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 long version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - In the case
    LEANTECHNIK
    500 034 - 5.1 lifgo linear PW
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро