Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 668 - 5.m lean SL double-PW
Bill of material
500 668_5.m lean SL doppel-PW
CNSORDERNO
Part number
500 668
BEZ
Description
5.m lean SL double-PW
A
Length
60 mm
B
Height
60 mm
C
Length
47 mm
D
Length
36 mm
E
Height
40 mm
F
Height
28 mm
G
Length
13 mm
H
Centering flange
19K6 deep 3 mm
I
Diameter
35 mm
J
Key DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Length
22 mm
L
Length
22 mm
M
Length
14 mm
N
Length
2.5 mm
O
Key DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Diameter
4H7 deep 3 mm
S
Thread
M6 deep 15, 5.0 through
T
Thread
M5 deep 7
U
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
40 mm
W
Height
12 mm
X
Gear rack protection
M3 deep 4
CNSMASSEXACT
Mass
0.31 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Codice

Zubehör

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 669 - 5.m lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    501 082 - 5.1 lifgo linear double-PW SVZ
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 146 - 5.1 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 670 - 5.m lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 150 - 5.1 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 153 - 5.0 lean SL double-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 037 - 5.0 lifgo linear ZA1
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali