Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 139 - 5.3 lean SL-ZA2
Stückliste
500 139_5.3 lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Teilenummer
500 139
BEZ
Bezeichnung
5.3 lean SL-ZA2
A
Länge
180 mm
INFO
Datenblatt
Info PDF
B
Höhe
180 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Höhe
120 mm
F
Höhe
139 mm
G
Höhe
55 mm
H
Durchmesser
72K6 tief 4 mm
I
Durchmesser
110 mm
J
Durchmesser
42H7 mm
K
Länge
60 mm
L
Länge
62 mm
M
Länge
50 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
35H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
S
Gewinde
M12 tief 27, 10.2 durch mm
T
Gewinde
M10 tief 20 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
100 mm
W
Höhe
35 mm
X
Gewinde
M4 tief 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
12.210 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 138 - 5.1 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 144 - 5.5 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    500 669 - 5.m lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL Zahnstange
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen