Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 136 - 5.5 lean SL-ZA1
Stückliste
500 136_5.5 lean SL-ZA1
CNSORDERNO
Teilenummer
500 136
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL-ZA1
A
Länge
305 mm
B
Höhe
305 mm
C
Länge
200 mm
D
Länge
160 mm
E
Höhe
210 mm
F
Höhe
231 mm
G
Höhe
90 mm
H
Durchmesser
125K6 tief 5 mm
I
Durchmesser
200 mm
J
Durchmesser
65H7 mm
K
Länge
90 mm
L
Länge
92 mm
M
Länge
80 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
55H7 mm
P
Durchmesser
10H7 tief 12 mm
R
Durchmesser
10H7 tief 12 mm
S
Gewinde
M20 tief 45, 17.5 durch mm
T
Gewinde
M12 tief 25 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
145 mm
W
Höhe
60 mm
X
Gewinde
M5 tief 10 mm
CNSMASSEXACT
Masse
49.600 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 134 - 5.1 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 665 - 5.m lean SL-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 144 - 5.5 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    501 201 - 5.5 lean SL Endplatte
    LEANTECHNIK
    500 152 - 5.5 lean SL doppel-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 180 - 5.5 lean SL Zahnstangenschutz
    LEANTECHNIK
    500 188 - 5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen