Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 131 - 5.3 lean SL PW
Bill of material
500 131_5.3 lean SL-PW
CNSORDERNO
Part number
500 131
BEZ
Description
5.3 lean SL-PW
A
Length
180 mm
INFO
Data sheet
Info PDF
B
Height
180 mm
C
Length
130 mm
D
Length
105 mm
E
Height
120 mm
F
Height
139 mm
G
Height
55 mm
H
Diameter
72K6 deep 4 mm
I
Diameter
110 mm
J
Diameter
42H7 mm
K
Length
60 mm
L
Length
62 mm
M
Length
50 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
35H7 mm
P
Diameter
6H7 deep 10 mm
R
Diameter
6H7 deep 5 mm
S
Thread
M12 deep 27, 10.2 through mm
T
Thread
M10 deep 20 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
100 mm
W
Height
35 mm
X
Thread
M4 deep 8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
9.700 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Profile shafts
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 465 - 5.3 Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    500 191 - 5.3 Differential coupling
    LEANTECHNIK
    500 179 - 5.3 lean SL gear rack protection
    LEANTECHNIK
    500 489 - 5.3 Shaft Adapter Version 2
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 464 - 5.1 Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    500 195 - 5.3 Coupling unit
    LEANTECHNIK
    500 037 - 5.0 lifgo linear ZA1
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL gear rack
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください