Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 446 - 5.1 SHB2 lange Ausführung-6bar
Stückliste
501 446_5.1 SHB2
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 446
BEZ
Beschreibung
5.1 SHB2
INFO
Datenblatt
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Länge
225 mm
B
Breite
120 mm
C
Höhe
59 mm
D
Länge
196 mm
E
Breite
96 mm
F
Gewinde
M16 tief 28 mm
G
Länge
28.5 mm
H
Höhe
20.7 mm
I
Länge
26 mm
J
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
K
Gewinde
M8 mm
L
Breite
79.4 mm
M
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Länge
25 mm
O
Höhe
62 +/-0,1
P
Höhe
29.5 mm
Q
Höhe
1 mm
R
Höhe
3 mm
S
Länge
15 mm
T
Länge
27 mm
U
Höhe
15 mm
NH
Nennhaltekraft
6000 N
OPMIN
Öffnungsdruck
6 bar
OPMAX
Öffnungsdruck
8 bar
ST
Steifigkeit
490 N/μm
MAXG
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
AT
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
AC
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,269 NL
DM
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
CNSMASSEXACT
Gewicht
8.86 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 kurze Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 390 - 5.1 SHB1 kurze Ausführung-20bar
    LEANTECHNIK
    501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 884 - 5.1 lifgo Ausgleichsblock
    LEANTECHNIK
    500 007 - 5.3 lifgo ZA1
    LEANTECHNIK
    501 396 - Auf Platte
    LEANTECHNIK
    500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 lange Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - im Gehäuse
    LEANTECHNIK
    500 034 - 5.1 lifgo linear PW
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen