Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 666 - 5.m lean SL-ZA2
Bill of material
500 666_5.m lean SL-ZA2
IDNR
Ident number
500 666_5.m lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 666
BEZ
Description
5.m lean SL-ZA2
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
60 mm
B
Height
60 mm
C
Length
47 mm
D
Length
36 mm
E
Height
40 mm
F
Height
44 mm
G
Length
20 mm
H
Centering flange
19K6 deep 3 mm
I
Diameter
35 mm
J
Key DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Length
22 mm
L
Length
22 mm
M
Length
14 mm
N
Length
2.5 mm
O
Key DIN 6885 P9
6H67 mm
P
Diameter
4H7 deep 6 mm
R
Diameter
4H7 deep 3 mm
S
Thread
M6 deep 15, 5.0 through
T
Thread
M5 deep 7
U
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
40 mm
W
Height
12 mm
X
Gear rack protection
M3 deep 4
CNSMASSEXACT
Mass
0.40 kg
INFOPAGE
lean_sl
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Codice

Zubehör

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 667 - 5.m lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 137 - 5.0 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 665 - 5.m lean SL-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 141 - 5.0 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 133 - 5.0 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    501 347 - 5.m Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 138 - 5.1 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 664 - 5.m lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 463 - 5.0 Adjusting collar
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Coupling unit
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali