Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 666 - 5.m lean SL-ZA2
Nomenclature
500 666_5.m lean SL-ZA2
IDNR
Ident number
500 666_5.m lean SL-ZA2
CNSORDERNO
N ° de référence
500 666
BEZ
description
5.m lean SL-ZA2
INFO
fiche technique
Info PDF
A
longueur
60 mm
B
hauteur
60 mm
C
longueur
47 mm
D
longueur
36 mm
E
hauteur
40 mm
F
hauteur
44 mm
G
longueur
20 mm
H
le centrage
19K6 profond 3 mm
I
diamètre
35 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
longueur
22 mm
L
longueur
22 mm
M
longueur
14 mm
N
longueur
2.5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
6H67 mm
P
diamètre
4H7 profond 6 mm
R
diamètre
4H7 profond 3 mm
S
fil
M6 profond 15, 5.0 par
T
fil
M5 profond 7
U
orifices de graissage
M6 profond 5
V
longueur
40 mm
W
hauteur
12 mm
X
protecteur de crémaillère
M3 profond 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.40 kg
INFOPAGE
lean_sl
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 667 - 5.m lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 137 - 5.0 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 665 - 5.m lean SL-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 141 - 5.0 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 133 - 5.0 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    501 347 - 5.m Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 138 - 5.1 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 664 - 5.m lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 463 - 5.0 Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Unité d‘accouplement
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale