Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 664 - 5.m lean SL-PW
Nomenclature
500 664_5.m lean SL-PW
CNSORDERNO
Référence
500 664
BEZ
La description
5.m lean SL-PW
A
Longueur
60 mm
B
la taille
60 mm
C
Longueur
47 mm
D
Longueur
36 mm
E
la taille
40 mm
F
la taille
44 mm
G
Longueur
20 mm
H
le centrage
19K6 profond 3 mm
I
Diamètre
35 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Longueur
22 mm
L
Longueur
22 mm
M
Longueur
14 mm
N
Longueur
2.5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
6H67 mm
P
Diamètre
4H7 profond 6 mm
R
Diamètre
4H7 profond 3 mm
S
Fil
M6 profond 15, 5.0 par
T
Fil
M5 profond 7
U
orifices de graissage
M6 profond 5
V
Longueur
40 mm
W
la taille
12 mm
X
protecteur de crémaillère
M3 profond 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.36 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 668 - 5.m lean SL double-PW
    LEANTECHNIK
    500 141 - 5.0 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 667 - 5.m lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 189 - 5.0 Accouplement différentiel
    LEANTECHNIK
    500 665 - 5.m lean SL-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    501 347 - 5.m Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    500 133 - 5.0 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    103 634 - 5.m Arbres profilés
    LEANTECHNIK
    500 137 - 5.0 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 666 - 5.m lean SL-ZA2
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale