Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 664 - 5.m lean SL-PW
Stückliste
500 664_5.m lean SL-PW
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 664
BEZ
Bezeichnung
5.m lean SL-PW
A
Länge
60 mm
B
Höhe
60 mm
C
Länge
47 mm
D
Länge
36 mm
E
Höhe
40 mm
F
Höhe
44 mm
G
Länge
20 mm
H
Zentrierflansch
19K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
35 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Länge
22 mm
L
Länge
22 mm
M
Länge
14 mm
N
Länge
2.5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
6H67 mm
P
Durchmesser
4H7 tief 6 mm
R
Durchmesser
4H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M6 tief 15, 5.0 durch
T
Gewinde
M5 tief 7
U
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
40 mm
W
Höhe
12 mm
X
Zahnstangenschutz
M3 tief 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.36 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 672 - 5.m lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 129 - 5.0 lean SL PW
    LEANTECHNIK
    500 668 - 5.m lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 141 - 5.0 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 667 - 5.m lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 189 - 5.0 Differenzialkupplung
    LEANTECHNIK
    500 665 - 5.m lean SL-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    501 347 - 5.m Stellring
    LEANTECHNIK
    500 133 - 5.0 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    103 634 - 5.m Profilwelle
    LEANTECHNIK
    500 137 - 5.0 lean SL ZA2
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 666 - 5.m lean SL-ZA2
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen