Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 152 - 5.5 lean SL doppel-ZA1
Stückliste
500 152_5.5 lean SL doppel-ZA1
IDNR
Ident number
500 152_5.5 lean SL doppel-ZA1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 152
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL doppel-ZA1
A
Länge
305 mm
B
Höhe
305 mm
C
Länge
200 mm
D
Länge
160 mm
E
Höhe
210 mm
F
Höhe
158 mm
G
Länge
20 mm
H
Zentrierflansch
125K6 tief 5 mm
I
Durchmesser
200 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
65h7 mm
K
Länge
90 mm
L
Länge
90 mm
M
Länge
80 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
55H7 mm
R
Durchmesser
10H7 tief 12 mm
S
Gewinde
M20 tief 45, 17.5 durch
T
Gewinde
M12 tief 25
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
V
Länge
145 mm
W
Höhe
60 mm
X
Zahnstangenschutz
M5 tief 10
CNSMASSEXACT
Masse
43.30 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 156 - 5.5 lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 160 - 5.5 lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 159 - 5.3 lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 158 - 5.1 lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 157 - 5.0 lean SL doppel-PFN
    LEANTECHNIK
    500 154 - 5.1 lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 153 - 5.0 lean SL doppel-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 145 - 5.0 lean SL doppel-PW
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    500 610 - 5.3 lean SL Abstecksicherung
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen