Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 144 - 5.5 lean SL-PFN
Bill of material
500 144_5.5 lean SL-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 144
BEZ
Description
5.5 lean SL-PFN
A
Length
305 mm
B
Height
305 mm
C
Length
200 mm
D
Length
160 mm
E
Height
210 mm
F
Height
231 mm
G
Height
90 mm
H
Diameter
125K6 deep 5 mm
I
Diameter
200 mm
J
Diameter
65H7 mm
K
Length
90 mm
L
Length
92 mm
M
Length
80 mm
N
Length
5 mm
O
Diameter
55H7 mm
P
Diameter
10H7 deep 12 mm
R
Diameter
10H7 deep 12 mm
S
Thread
M20 deep 45, 17.5 through mm
T
Thread
M12 deep 25 mm
U
Thread
M10x1 deep 10 mm
V
Length
145 mm
W
Height
60 mm
X
Thread
M5 deep 10 mm
CNSMASSEXACT
Mass
43.500 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 136 - 5.5 lean SL-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 180 - 5.5 lean SL gear rack protection
    LEANTECHNIK
    500 016 - 5.4 lifgo PFN
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL gear rack
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 669 - 5.m lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 142 - 5.1 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 188 - 5.5 lean SL gear rack retaining plate AZ
    LEANTECHNIK
    500 667 - 5.m lean SL-PFN
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください