Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 143 - 5.3 lean SL-PFN
Nomenclature
500 143_5.3 lean SL-PFN
CNSORDERNO
Numéro d'article
500 143
BEZ
Description
5.3 lean SL-PFN
A
La longueur
180 mm
INFO
Fiche technique
Info PDF
B
La hauteur
180 mm
C
La longueur
130 mm
D
La longueur
105 mm
E
La hauteur
120 mm
F
La hauteur
139 mm
G
La hauteur
55 mm
H
Le diamètre
72K6 profond 4 mm
I
Le diamètre
110 mm
J
Le diamètre
42H7 mm
K
La longueur
60 mm
L
La longueur
62 mm
M
La longueur
50 mm
N
La longueur
5 mm
O
Le diamètre
35H7 mm
P
Le diamètre
6H7 profond 10 mm
R
Le diamètre
6H7 profond 5 mm
S
Le filetage
M12 profond 27, 10.2 profond mm
T
Le filetage
M10 profond 20 mm
U
Le filetage
M10x1 profond 10 mm
V
La longueur
100 mm
W
La hauteur
35 mm
X
Le filetage
M4 profond 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
9.910 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 139 - 5.3 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 142 - 5.1 lean SL PFN
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 144 - 5.5 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 179 - 5.3 lean SL protecteur de crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 187 - 5.3 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
    LEANTECHNIK
    500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 161 - 5.0 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 149 - 5.0 lean SL double-ZA1
    LEANTECHNIK
    500 671 - 5.m lean SL double-PFN
    LEANTECHNIK
    500 669 - 5.m lean SL double-ZA1
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale