Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 131 - 5.3 lean SL PW
Nomenclature
500 131_5.3 lean SL-PW
CNSORDERNO
Numéro d'article
500 131
BEZ
Description
5.3 lean SL-PW
A
La longueur
180 mm
INFO
Fiche technique
Info PDF
B
La hauteur
180 mm
C
La longueur
130 mm
D
La longueur
105 mm
E
La hauteur
120 mm
F
La hauteur
139 mm
G
La hauteur
55 mm
H
Le diamètre
72K6 profond 4 mm
I
Le diamètre
110 mm
J
Le diamètre
42H7 mm
K
La longueur
60 mm
L
La longueur
62 mm
M
La longueur
50 mm
N
La longueur
5 mm
O
Le diamètre
35H7 mm
P
Le diamètre
6H7 profond 10 mm
R
Le diamètre
6H7 profond 5 mm
S
Le filetage
M12 profond 27, 10.2 profond mm
T
Le filetage
M10 profond 20 mm
U
Le filetage
M10x1 profond 10 mm
V
La longueur
100 mm
W
La hauteur
35 mm
X
Le filetage
M4 profond 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
9.700 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Arbres profilés
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 465 - 5.3 Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    500 191 - 5.3 Accouplement différentiel
    LEANTECHNIK
    500 179 - 5.3 lean SL protecteur de crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 489 - 5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 2
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 464 - 5.1 Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    500 195 - 5.3 Unité d‘accouplement
    LEANTECHNIK
    500 037 - 5.0 lifgo linéaire ZA1
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL crémaillère
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale