Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 131 - 5.3 lean SL PW
Stückliste
500 131_5.3 lean SL-PW
CNSORDERNO
Teilenummer
500 131
BEZ
Bezeichnung
5.3 lean SL-PW
A
Länge
180 mm
INFO
Datenblatt
Info PDF
B
Höhe
180 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Höhe
120 mm
F
Höhe
139 mm
G
Höhe
55 mm
H
Durchmesser
72K6 tief 4 mm
I
Durchmesser
110 mm
J
Durchmesser
42H7 mm
K
Länge
60 mm
L
Länge
62 mm
M
Länge
50 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
35H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
S
Gewinde
M12 tief 27, 10.2 durch mm
T
Gewinde
M10 tief 20 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
100 mm
W
Höhe
35 mm
X
Gewinde
M4 tief 8 mm
CNSMASSEXACT
Masse
9.700 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 163 - 5.3 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 143 - 5.3 lean SL-PFN
    LEANTECHNIK
    500 135 - 5.3 lean SL ZA1
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Profilwelle
    LEANTECHNIK
    500 164 - 5.5 lean SL Zahnstange
    LEANTECHNIK
    500 465 - 5.3 Stellring
    LEANTECHNIK
    500 191 - 5.3 Differenzialkupplung
    LEANTECHNIK
    500 179 - 5.3 lean SL Zahnstangenschutz
    LEANTECHNIK
    500 489 - 5.3 Wellenadapter Variante 2
    LEANTECHNIK
    500 132 - 5.5 lean SL-PW
    LEANTECHNIK
    500 464 - 5.1 Stellring
    LEANTECHNIK
    500 195 - 5.3 Kupplungseinheit
    LEANTECHNIK
    500 037 - 5.0 lifgo linear ZA1
    LEANTECHNIK
    500 162 - 5.1 lean SL Zahnstange
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen