Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 407 - 5.3 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen
Nomenclature
501 407_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Ordre
501 407-23_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.3 lifgo linear Zahnstange standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
23 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
48 mm
A1
Longueur
46 mm
B
Fil
M12
C
Longueur
20 mm
D
la taille
48.5 mm
E
Longueur
109.95565 mm
E1
Longueur
54.978 mm
E2
Longueur
164.933 mm
E3
Longueur
274.889 mm
F
Fil
M20
G
Longueur
35 mm
H
Longueur
26.5 mm
L
Longueur d'râtelier
180.64142 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
5045 stück
ZVMIN
Zv min.
28 stück
ZVMAX
Zv max.
504 stück
ZMMIN
Zm min.
28 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
23 stück
ZHMAX
Zh max.
509 stück
ZA
Za
7 stück
ZBMIN
Zb min.
2 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
14 stück
M
Module
2.5
TO
Pas de dent
7.85398 mm
LX
Moment d'inertie
253179 mm4
LY
Moment d'inertie
297984 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
551164 mm4
GEW
poids
14.45 kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale