Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 347 - 5.m Bague d‘arrêt
Nomenclature
501 347_5.m Stellring
CNSORDERNO
Référence
501 347
BEZ
La description
5.m Bague d‘arrêt
A
Diamètre
20 mm
B
Diamètre
8.5 mm
C
Longueur
10 mm
CNSMASSEXACT
poids
0.04 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör
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
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale