Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 347 - 5.m Stellring
Stückliste
501 347_5.m Stellring
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 347
BEZ
Bezeichnung
5.m Stellring
A
Durchmesser
20 mm
B
Durchmesser
8.5 mm
C
Länge
10 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.04 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen