Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 448 - 5.3 SHB2 version longue-6bar
Nomenclature
501 448_5.3 SHB2
CNSORDERNO
Référence
501 448
BEZ
La description
5.3 SHB2
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Longueur
325 mm
B
Largeur
170 mm
C
la taille
86.7 mm
D
Longueur
288 mm
E
Largeur
134 mm
F
Fil
M24 Profondeur 43 mm
G
Longueur
35 mm
H
la taille
32.7 mm
I
Longueur
40 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M10 mm
L
Largeur
112.4 mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
92,2 +/-0,1
P
la taille
42.7 mm
Q
la taille
1 mm
R
la taille
5.5 mm
S
Longueur
29 mm
T
Longueur
48 mm
U
la taille
35 mm
NH
Force de maintien nominale
12000 N
OPMIN
Pression d'ouverture
6 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
8 bar
ST
Rigidité
1000 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,5 NL
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
26.67 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 885 - 5.3 lifgo bloc d'équilibrage
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 version courte-6bar
    LEANTECHNIK
    500 039 - 5.3 lifgo linéaire ZA1
    LEANTECHNIK
    500 606 - 5.3 lifgo linéaire système d'arrêt mécanique
    LEANTECHNIK
    501 393 - 5.3 SHB2 version longue-20bar
    LEANTECHNIK
    501 392 - 5.3 SHB1 version courte-20bar
    LEANTECHNIK
    501 446 - 5.1 SHB2 version longue-6bar
    LEANTECHNIK
    500 007 - 5.3 lifgo ZA1
    LEANTECHNIK
    105 668 - 5.4 Arbres profilés
    LEANTECHNIK
    501 396 - Sur assiette
    LEANTECHNIK
    501 399 - Dans le cas
    LEANTECHNIK
    500 043 - 5.3 lifgo linéaire ZA2
    LEANTECHNIK
    500 119 - 5.3 lifgo linear Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    500 107 - 5.3 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale