Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 448 - 5.3 SHB2 lange Ausführung-6bar
Stückliste
501 448_5.3 SHB2
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 448
BEZ
Beschreibung
5.3 SHB2
INFO
Datenblatt
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Länge
325 mm
B
Breite
170 mm
C
Höhe
86.7 mm
D
Länge
288 mm
E
Breite
134 mm
F
Gewinde
M24 tief 43 mm
G
Länge
35 mm
H
Höhe
32.7 mm
I
Länge
40 mm
J
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
K
Gewinde
M10 mm
L
Breite
112.4 mm
M
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Länge
25 mm
O
Höhe
92,2 +/-0,1
P
Höhe
42.7 mm
Q
Höhe
1 mm
R
Höhe
5.5 mm
S
Länge
29 mm
T
Länge
48 mm
U
Höhe
35 mm
NH
Nennhaltekraft
12000 N
OPMIN
Öffnungsdruck
6 bar
OPMAX
Öffnungsdruck
8 bar
ST
Steifigkeit
1000 N/μm
MAXG
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
AT
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
AC
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,5 NL
DM
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
CNSMASSEXACT
Gewicht
26.67 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 885 - 5.3 lifgo Ausgleichsblock
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 kurze Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    500 039 - 5.3 lifgo linear ZA1
    LEANTECHNIK
    500 606 - 5.3 lifgo linear Abstecksicherung
    LEANTECHNIK
    501 393 - 5.3 SHB2 lange Ausführung-20bar
    LEANTECHNIK
    501 392 - 5.3 SHB1 kurze Ausführung-20bar
    LEANTECHNIK
    501 446 - 5.1 SHB2 lange Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    500 007 - 5.3 lifgo ZA1
    LEANTECHNIK
    105 668 - 5.4 Profilwelle
    LEANTECHNIK
    501 396 - Auf Platte
    LEANTECHNIK
    501 399 - im Gehäuse
    LEANTECHNIK
    500 043 - 5.3 lifgo linear ZA2
    LEANTECHNIK
    500 119 - 5.3 lifgo linear Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    500 107 - 5.3 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen