Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 446 - 5.1 SHB2 version longue-6bar
Nomenclature
501 446_5.1 SHB2
CNSORDERNO
Référence
501 446
BEZ
La description
5.1 SHB2
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Longueur
225 mm
B
Largeur
120 mm
C
la taille
59 mm
D
Longueur
196 mm
E
Largeur
96 mm
F
Fil
M16 Profondeur 28 mm
G
Longueur
28.5 mm
H
la taille
20.7 mm
I
Longueur
26 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M8 mm
L
Largeur
79.4 mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
62 +/-0,1
P
la taille
29.5 mm
Q
la taille
1 mm
R
la taille
3 mm
S
Longueur
15 mm
T
Longueur
27 mm
U
la taille
15 mm
NH
Force de maintien nominale
6000 N
OPMIN
Pression d'ouverture
6 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
8 bar
ST
Rigidité
490 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,269 NL
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
8.86 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 version courte-6bar
    LEANTECHNIK
    501 390 - 5.1 SHB1 version courte-20bar
    LEANTECHNIK
    501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 884 - 5.1 lifgo bloc d'équilibrage
    LEANTECHNIK
    500 007 - 5.3 lifgo ZA1
    LEANTECHNIK
    501 396 - Sur assiette
    LEANTECHNIK
    500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 version longue-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - Dans le cas
    LEANTECHNIK
    500 034 - 5.1 lifgo linéaire PW
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale