Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 444 - 5.0 SHB2 version longue-6bar
Nomenclature
501 444_5.0 SHB2
CNSORDERNO
Référence
501 444
BEZ
La description
5.0 SHB2
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Longueur
192 mm
B
Largeur
100 mm
C
la taille
50 mm
D
Longueur
170 mm
E
Largeur
82 mm
F
Fil
M12 Profond 21,5 mm
G
Longueur
25 mm
H
la taille
21.5 mm
I
Longueur
21 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M6 mm
L
Largeur
- mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
54,2 +/-0,1
P
la taille
26 mm
Q
la taille
2.2 mm
R
la taille
4.2 mm
S
Longueur
15 mm
T
Longueur
23 mm
U
la taille
10 mm
NH
Force de maintien nominale
3500 N
OPMIN
Pression d'ouverture
6 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
8 bar
ST
Rigidité
380 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,18 NL
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
5.30 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Unité d‘accouplement
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 version longue-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - Dans le cas
    LEANTECHNIK
    501 446 - 5.1 SHB2 version longue-6bar
    LEANTECHNIK
    501 396 - Sur assiette
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale