Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 444 - 5.0 SHB2 long version-6bar
Bill of material
501 444_5.0 SHB2
CNSORDERNO
Part number
501 444
BEZ
Description
5.0 SHB2
INFO
Data sheet
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Length
192 mm
B
Width
100 mm
C
Height
50 mm
D
Length
170 mm
E
Width
82 mm
F
Thread
M12 deep 21,5 mm
G
Length
25 mm
H
Height
21.5 mm
I
Length
21 mm
J
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm Inch
K
Thread
M6 mm
L
Width
- mm
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Length
25 mm
O
Height
54,2 +/-0,1
P
Height
26 mm
Q
Height
2.2 mm
R
Height
4.2 mm
S
Length
15 mm
T
Length
23 mm
U
Height
10 mm
NH
Nominal holding force
3500 N
OPMIN
Opening pressure
6 bar
OPMAX
Opening pressure
8 bar
ST
Rigidity
380 N/μm
MAXG
Max. Sliding speed
2 m/s
AT
Ambient temperature
-10 to +60 °C
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
0,18 NL
DM
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
CNSMASSEXACT
Weight
5.30 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Код

Zubehör

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Coupling unit
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 long version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - In the case
    LEANTECHNIK
    501 446 - 5.1 SHB2 long version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 396 - On plate
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро