Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 444 - 5.0 SHB2 long version-6bar
Bill of material
501 444_5.0 SHB2
CNSORDERNO
Part number
501 444
BEZ
Description
5.0 SHB2
INFO
Data sheet
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Length
192 mm
B
Width
100 mm
C
Height
50 mm
D
Length
170 mm
E
Width
82 mm
F
Thread
M12 deep 21,5 mm
G
Length
25 mm
H
Height
21.5 mm
I
Length
21 mm
J
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm Inch
K
Thread
M6 mm
L
Width
- mm
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Length
25 mm
O
Height
54,2 +/-0,1
P
Height
26 mm
Q
Height
2.2 mm
R
Height
4.2 mm
S
Length
15 mm
T
Length
23 mm
U
Height
10 mm
NH
Nominal holding force
3500 N
OPMIN
Opening pressure
6 bar
OPMAX
Opening pressure
8 bar
ST
Rigidity
380 N/μm
MAXG
Max. Sliding speed
2 m/s
AT
Ambient temperature
-10 to +60 °C
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
0,18 NL
DM
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
CNSMASSEXACT
Weight
5.30 kg
プレビュー
3D
情報
2D
Code

Zubehör

追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Coupling unit
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 long version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - In the case
    LEANTECHNIK
    501 446 - 5.1 SHB2 long version-6bar
    LEANTECHNIK
    501 396 - On plate
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください