Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 444 - 5.0 SHB2 lange Ausführung-6bar
Stückliste
501 444_5.0 SHB2
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 444
BEZ
Beschreibung
5.0 SHB2
INFO
Datenblatt
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Länge
192 mm
B
Breite
100 mm
C
Höhe
50 mm
D
Länge
170 mm
E
Breite
82 mm
F
Gewinde
M12 tief 21,5 mm
G
Länge
25 mm
H
Höhe
21.5 mm
I
Länge
21 mm
J
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
K
Gewinde
M6 mm
L
Breite
- mm
M
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Länge
25 mm
O
Höhe
54,2 +/-0,1
P
Höhe
26 mm
Q
Höhe
2.2 mm
R
Höhe
4.2 mm
S
Länge
15 mm
T
Länge
23 mm
U
Höhe
10 mm
NH
Nennhaltekraft
3500 N
OPMIN
Öffnungsdruck
6 bar
OPMAX
Öffnungsdruck
8 bar
ST
Steifigkeit
380 N/μm
MAXG
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
AT
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
AC
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,18 NL
DM
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
CNSMASSEXACT
Gewicht
5.30 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Kupplungseinheit
    LEANTECHNIK
    500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 lange Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - im Gehäuse
    LEANTECHNIK
    501 446 - 5.1 SHB2 lange Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 396 - Auf Platte
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen