Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 399 - im Gehäuse
Stückliste
501 399_lifgo Druckbuster im Gehause
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 399
BEZ
Beschreibung
lifgo Druckbuster im Gehäuse
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
200 mm
B
Breite
363 mm
C
Höhe
162 mm
D
Breite
300 mm
E
Höhe
- mm
F
Höhe
- mm
G
Breite
260 mm
H
Länge
160 mm
I
Durchmesser
4 x Ø 8.7 mm
J
Verbindung
Anschluss Eingangsdruck
K
Verbindung
Anschluss Eingangsdruck
ED
Eingangsdruck max.
7 bar
AD
Ausgangsdruck max.
28 bar
US
Übersetzungsverhältnis
1:4
AED
Anschluss Eingangsdruck
Ø 8 mm
AAD
Anschluss Ausgangsdruck
Ø 6 mm
DM
Druckmedium
Druckluft nach ISO 8573-1 Klasse 4
UT
Umgebungstemperatur
-10 bis +50 °C
CNSMASSEXACT
Gewicht
14.5 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen