Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 399 - Dans le cas
Nomenclature
501 399_lifgo Druckbuster im Gehause
CNSORDERNO
Référence
501 399
BEZ
La description
lifgo printbuster dans le cas
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
200 mm
B
Largeur
363 mm
C
la taille
162 mm
D
Largeur
300 mm
E
la taille
- mm
F
la taille
- mm
G
Largeur
260 mm
H
Longueur
160 mm
I
Diamètre
4 x Ø 8.7 mm
J
Lien
Pression d'entrée de connexion
K
Lien
Pression d'entrée de connexion
ED
Pression d'entrée max.
7 bar
AD
Pression de sortie max.
28 bar
US
Rapport
1:4
AED
Pression d'entrée de connexion
Ø 8 mm
AAD
Pression de sortie de connexion
Ø 6 mm
DM
La presse écrite
Air comprimé selon ISO 8573-1 classe 4
UT
Température ambiante
-10 à +50 °C
CNSMASSEXACT
Poids
14.5 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale