Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 396 - Sur assiette
Nomenclature
501 396_lifgo Druckbuster auf Platte
CNSORDERNO
Référence
501 396
BEZ
La description
lifgo printbuster sur plaque
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
162 mm
B
Largeur
275 mm
C
la taille
122 mm
D
Largeur
- mm
E
la taille
112 mm
F
la taille
10 mm
G
Largeur
260 mm
H
Longueur
122 mm
I
Diamètre
6 x Ø 9 mm
J
Lien
-
K
Lien
-
ED
Pression d'entrée max.
7 bar
AD
Pression de sortie max.
28 bar
US
Rapport
1:4
AED
Pression d'entrée de connexion
Ø 8 mm
AAD
Pression de sortie de connexion
Ø 6 mm
DM
La presse écrite
Air comprimé selon ISO 8573-1 classe 4
UT
Température ambiante
-10 à +50 °C
CNSMASSEXACT
Poids
9.3 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    501 399 - Dans le cas
    LEANTECHNIK
    501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
    LEANTECHNIK
    500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 version courte-6bar
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 version courte-6bar
    LEANTECHNIK
    500 465 - 5.3 Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Arbres profilés
    LEANTECHNIK
    500 114 - Crémaillères lifgo
    LEANTECHNIK
    500 002 - 5.1 lifgo PW SVZ
    LEANTECHNIK
    500 003 - 5.3 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 115 - 5.3 lifgo crémaillère standard
    LEANTECHNIK
    501 388 - 5.0 SHB1 version courte-20bar
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale