Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 396 - Auf Platte
Stückliste
501 396_lifgo Druckbuster auf Platte
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 396
BEZ
Beschreibung
lifgo Druckbuster auf Platte
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
162 mm
B
Breite
275 mm
C
Höhe
122 mm
D
Breite
- mm
E
Höhe
112 mm
F
Höhe
10 mm
G
Breite
260 mm
H
Länge
122 mm
I
Durchmesser
6 x Ø 9 mm
J
Anschluss
-
K
Anschluss
-
ED
Eingangsdruck max.
7 bar
AD
Ausgangsdruck max.
28 bar
US
Übersetzungsverhältnis
1:4
AED
Anschluss Eingangsdruck
Ø 8 mm
AAD
Anschluss Ausgangsdruck
Ø 6 mm
DM
Druckmedium
Druckluft nach ISO 8573-1 Klasse 4
UT
Umgebungstemperatur
-10 bis +50 °C
CNSMASSEXACT
Gewicht
9.3 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    501 399 - im Gehäuse
    LEANTECHNIK
    501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
    LEANTECHNIK
    500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 kurze Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 kurze Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    500 465 - 5.3 Stellring
    LEANTECHNIK
    100 198 - 5.3 Profilwelle
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    500 002 - 5.1 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 003 - 5.3 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 115 - 5.3 lifgo Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    501 388 - 5.0 SHB1 kurze Ausführung-20bar
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen