Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 392 - 5.3 SHB1 version courte-20bar
Nomenclature
501 392_5.3 SHB1
CNSORDERNO
Référence
501 392
BEZ
La description
5.3 SHB1
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
20 bar
A
Longueur
190 mm
B
Largeur
170 mm
C
la taille
86.7 mm
D
Longueur
152 mm
E
Largeur
134 mm
F
Fil
M24 Profondeur 43 mm
G
Longueur
37 mm
H
la taille
32.7 mm
I
Longueur
40 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M10 mm
L
Largeur
112.4 mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
92,2 +/-0,1
P
la taille
42.7 mm
Q
la taille
1 mm
R
la taille
5.5 mm
S
Longueur
29 mm
T
Longueur
48 mm
U
la taille
35 mm
NH
Force de maintien nominale
15000 N
OPMIN
Pression d'ouverture
20 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
28 bar
ST
Rigidité
1000 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,65 NL
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
15.67 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    501 399 - Dans le cas
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 version courte-6bar
    LEANTECHNIK
    501 396 - Sur assiette
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 version courte-6bar
    LEANTECHNIK
    501 443 - 5.0 SHB1 version courte-6bar
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 version longue-6bar
    LEANTECHNIK
    501 393 - 5.3 SHB2 version longue-20bar
    LEANTECHNIK
    500 063 - 5.3 lifgo linéaire eccentrique PFN
    LEANTECHNIK
    500 115 - 5.3 lifgo crémaillère standard
    LEANTECHNIK
    500 002 - 5.1 lifgo PW SVZ
    LEANTECHNIK
    500 003 - 5.3 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 114 - Crémaillères lifgo
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale