Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 392 - 5.3 SHB1 kurze Ausführung-20bar
Stückliste
501 392_5.3 SHB1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 392
BEZ
Beschreibung
5.3 SHB1
INFO
Datenblatt
Info PDF
V
Variant
20 bar
A
Länge
190 mm
B
Breite
170 mm
C
Höhe
86.7 mm
D
Länge
152 mm
E
Breite
134 mm
F
Gewinde
M24 tief 43 mm
G
Länge
37 mm
H
Höhe
32.7 mm
I
Länge
40 mm
J
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
K
Gewinde
M10 mm
L
Breite
112.4 mm
M
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Länge
25 mm
O
Höhe
92,2 +/-0,1
P
Höhe
42.7 mm
Q
Höhe
1 mm
R
Höhe
5.5 mm
S
Länge
29 mm
T
Länge
48 mm
U
Höhe
35 mm
NH
Nennhaltekraft
15000 N
OPMIN
Öffnungsdruck
20 bar
OPMAX
Öffnungsdruck
28 bar
ST
Steifigkeit
1000 N/μm
MAXG
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
AT
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
AC
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,65 NL
DM
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
CNSMASSEXACT
Gewicht
15.67 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    501 399 - im Gehäuse
    LEANTECHNIK
    501 447 - 5.3 SHB1 kurze Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 396 - Auf Platte
    LEANTECHNIK
    501 445 - 5.1 SHB1 kurze Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 443 - 5.0 SHB1 kurze Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 lange Ausführung-6bar
    LEANTECHNIK
    501 393 - 5.3 SHB2 lange Ausführung-20bar
    LEANTECHNIK
    500 063 - 5.3 lifgo linear excenter PFN
    LEANTECHNIK
    500 115 - 5.3 lifgo Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    500 002 - 5.1 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 003 - 5.3 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    500 114 - 5.1 lifgo Zahnstange standard
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen