Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 389 - 5.0 SHB2 version longue-20bar
Nomenclature
501 389_5.0 SHB2
CNSORDERNO
Référence
501 389
BEZ
La description
5.0 SHB2
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
20 bar
A
Longueur
192 mm
B
Largeur
100 mm
C
la taille
50 mm
D
Longueur
170 mm
E
Largeur
82 mm
F
Fil
M12 Profond 21,5 mm
G
Longueur
25 mm
H
la taille
21.5 mm
I
Longueur
21 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M6 mm
L
Largeur
- mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
54,2 +/-0,1
P
la taille
26 mm
Q
la taille
2.2 mm
R
la taille
4.2 mm
S
Longueur
15 mm
T
Longueur
23 mm
U
la taille
10 mm
NH
Force de maintien nominale
10000 N
OPMIN
Pression d'ouverture
20 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
28 bar
ST
Rigidité
380 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,6 NL
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
5.33 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    LEANTECHNIK
    500 124 - 5.4 lifgo protecteur de crémaillère standard
    LEANTECHNIK
    500 120 - 5.4 lifgo linear Zahnstange standard
    LEANTECHNIK
    501 391 - 5.1 SHB2 version longue-20bar
    LEANTECHNIK
    500 181 - 5.0 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
    LEANTECHNIK
    500 600 - 5.0 lifgo système d'arrêt mécanique
    LEANTECHNIK
    500 463 - 5.0 Bague d‘arrêt
    LEANTECHNIK
    500 193 - 5.0 Unité d‘accouplement
    LEANTECHNIK
    500 539 - 5.0 lifgo plaque d‘extrémité
    LEANTECHNIK
    500 004 - 5.4 lifgo PW
    LEANTECHNIK
    501 396 - Sur assiette
    LEANTECHNIK
    501 446 - 5.1 SHB2 version longue-6bar
    LEANTECHNIK
    501 393 - 5.3 SHB2 version longue-20bar
    LEANTECHNIK
    501 448 - 5.3 SHB2 version longue-6bar
    LEANTECHNIK
    501 399 - Dans le cas
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale