Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 669 - 5.m lean SL double-ZA1
Bill of material
500 669_5.m lean SL doppel-ZA1
IDNR
Ident number
500 669_5.m lean SL doppel-ZA1
CNSORDERNO
Part number
500 669
BEZ
Description
5.m lean SL double-ZA1
A
Length
60 mm
B
Height
60 mm
C
Length
47 mm
D
Length
36 mm
E
Height
40 mm
F
Height
28 mm
G
Length
13 mm
H
Centering flange
19K6 deep 3 mm
I
Diameter
35 mm
J
Key DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Length
22 mm
L
Length
22 mm
M
Length
14 mm
N
Length
2.5 mm
O
Key DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Diameter
4H7 deep 3 mm
S
Thread
M6 deep 15, 5.0 through
T
Thread
M5 deep 7
U
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
40 mm
W
Height
12 mm
X
Gear rack protection
M3 deep 4
CNSMASSEXACT
Mass
0.34 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Code

Zubehör

Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura