Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 669 - 5.m lean SL doppel-ZA1
Stückliste
500 669_5.m lean SL doppel-ZA1
IDNR
Ident number
500 669_5.m lean SL doppel-ZA1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 669
BEZ
Bezeichnung
5.m lean SL doppel-ZA1
A
Länge
60 mm
B
Höhe
60 mm
C
Länge
47 mm
D
Länge
36 mm
E
Höhe
40 mm
F
Höhe
28 mm
G
Länge
13 mm
H
Zentrierflansch
19K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
35 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Länge
22 mm
L
Länge
22 mm
M
Länge
14 mm
N
Länge
2.5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Durchmesser
4H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M6 tief 15, 5.0 durch
T
Gewinde
M5 tief 7
U
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
40 mm
W
Höhe
12 mm
X
Zahnstangenschutz
M3 tief 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.34 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D

Zubehör

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen