Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 668 - 5.m lean SL double-PW
Nomenclature
500 668_5.m lean SL doppel-PW
CNSORDERNO
Référence
500 668
BEZ
La description
5.m lean SL double-PW
A
Longueur
60 mm
B
la taille
60 mm
C
Longueur
47 mm
D
Longueur
36 mm
E
la taille
40 mm
F
la taille
28 mm
G
Longueur
13 mm
H
le centrage
19K6 profond 3 mm
I
Diamètre
35 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Longueur
22 mm
L
Longueur
22 mm
M
Longueur
14 mm
N
Longueur
2.5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Diamètre
4H7 profond 3 mm
S
Fil
M6 profond 15, 5.0 par
T
Fil
M5 profond 7
U
orifices de graissage
M6 profond 5
V
Longueur
40 mm
W
la taille
12 mm
X
protecteur de crémaillère
M3 profond 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.31 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Code

Zubehör

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale